恩智浦推出采用14nm LPC FinFET先进技术打造的全新多核应用处理器系列

主频高达2GHz的Arm Cortex-A53内核和Cortex-M4实时处理域组成可扩展内核异构处理器,适用于边缘计算和机器学习等AI应用

德国纽伦堡(2018年嵌入式系统展会)–2018年2月27日–凭借i.MX6通用型应用处理器系列数十年的成功经验,恩智浦推出首款采用14nm LPC FinFET先进工艺技术打造的嵌入式多核异构应用处理器i.MX 8M Mini。i.MX 8M Mini系列处理器集高性能计算、高功效和嵌入式安全于一体,可以适用于边缘节点计算、流媒体播放和机器学习等应用快速增长的需求。

其核心是可扩展的内核异构体,包括多达四个主频达2GHz的ARM Cortex-A53内核以及主频达400+MHz基于Cortex-M4的实时处理器。i.MX 8M的内核设计不仅针对超低功耗(在特定应用中甚至低于1瓦)进行了优化,还针对消费类、工业类、音频、机器学习和各种基于云服务的推理提供所需的广泛处理能力。i.MX 8M Mini还集成支持双向视频应用的硬件1080p视频加速功能、提供丰富的可视HMI体验的2D和3D图形加速器,以及支持内含丰富音频的应用先进音频功能。i.MX 8M Mini系列提供多种高速接口可供选择,实现更广泛的系统连接,并可满足工业级认证要求,因此可用于任何通用型嵌入式工业级和消费级应用领域。

i.MX 8M Mini系列将提供一系列引脚兼容的产品和系统级支持,为客户的系统设计提供极大的灵活性。支持DDR3L、DDR4和LPDDR4内存将为客户在系统成本优化和产品持续供应需求方面提供更多选择。

i.MX 8M Mini
    功能特性包括:
  • 主频2GHz的四核Arm Cortex-A53
  • 主频400+MHz的Cortex-M4
  • 支持1080p视频编码和解码
  • 支持2D和3D图形加速
  • 丰富的显示器和摄像头接口
  • 支持多声道音频和数字麦克风输入
  • 支持Wi-Fi/BT、以太网、USB和存储媒体的多种连接选项
  • LPDDR 和DDR内存支持
  • 多种引脚兼容的系列产品

上市情况

2018年第二季度提供早期样品。2019年第一季度全面提供样品并量产。

欲了解更多信息,请访问www.nxp.com/i.MX8Mmini


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com