恩智浦推出首款基于MCU并获得亚马逊Alexa语音服务(AVS)认证的解决方案

    新闻亮点
  • 获得Alexa语音服务(AVS)认证的可量产解决方案,适用于广泛的嵌入式物联网(IoT)边缘应用
  • 支持低延迟,远场“唤醒词”检测,增强了噪声抑制、回声消除和语音打断功能,适用于声学条件恶劣的环境
  • 基于恩智浦i.MX RT跨界微控制器(MCU)平台,大大降低了集成Alexa的成本,无需昂贵的微处理器、DSP、DRAM、PMIC或多层电路板
  • 适用于广泛的成本敏感型应用,包括智能家居、智能建筑、智能家电和工业场合

德国纽伦堡(2019年嵌入式系统展会) - 2019年2月25日 - 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今天推出了全球首款基于MCU的语音控制解决方案,已获得亚马逊Alexa语音服务(AVS)认证。该解决方案可帮助原始设备制造商(OEM)快速、轻松、经济地为其产品添加语音控制,使客户能够使用Alexa获得丰富的语音体验。

这款基于MCU的AVS解决方案采用恩智浦i.MX RT跨界平台,支持低延迟、远场“唤醒词”检测;嵌入了所有必需的数字信号处理能力;在亚马逊的FreeRTOS上运行;包含Alexa客户端应用程序。这是一款经济高效、易于使用的解决方案,可嵌入家庭、商业和工业领域的各种产品,无需部署智能扬声器或智能显示器等独立语音控制设备。

Alexa语音服务总监Priya Abani表示:“恩智浦的量产型解决方案可帮助OEM厂商快捷、经济高效地将Alexa融入其产品中,很高兴看到恩智浦创建了另一种能够简化集成流程的解决方案,使设备制造商能够更快地将内置Alexa的产品推向市场。”

恩智浦基于i.MX RT MCU的AVS解决方案为OEM提供了独立的交钥匙产品,使他们能够快速将Alexa添加到自己的产品中。该解决方案包括MCU、带扬声器保护的智能音频放大器,以及完全集成的软件。它还具有噪声抑制、回声消除、波束形成和语音打断功能,适用于声学条件恶劣的环境。

尽管该解决方案基于恩智浦i.MX RT跨界平台的最新成员——i.MX RT106A,但总系统成本不到基于微处理器的解决方案的一半。此外,该解决方案还包括TFA9894D智能音频放大器和可选的A71CH安全元件,已被开发各种工业和消费级产品的OEM厂商所接受。

Leviton高级工程总监Aaron Ard表示:“Leviton对于恩智浦推出的基于i.MX RT MCU的AVS解决方案感到非常兴奋。该解决方案将大大增强消费者的智能家居体验,我们希望在现阶段产品开发中充分利用这一功能。”

恩智浦目前正与OEM客户积极合作,以提供针对该解决方案的评估和开发套件实施的抢先体验。该解决方案预计将在今年晚些时候全面上市。恩智浦在于德国纽伦堡举行的嵌入式系统展会中展示了这一解决方案。欲了解更多信息,请访问www.nxp.com/mcu-avs

为了帮助客户缩短上市时间并实现最佳的Alexa内置集成,恩智浦在位于Sophia-Antipolis Mougins的工厂提供内置Alexa产品的产品测试服务,帮助客户测试设备,然后提交给亚马逊进行最终评估。如果客户的产品支持音乐并/或已启用远场功能,并使用“唤醒词”来启动与Alexa的互动,在将产品提交给亚马逊进行评估前需要进行其他测试。此时专业支持音频语音服务可帮助您完成自检清单。更多信息请参阅www.nxp.com/prosupport/audiolabservices