恩智浦推出高集成的移动电源解决方案

内置15瓦Qi无线充电且支持Qualcomm Quick Charge,可实现超快的充电速度和极大的灵活性

香港,2018年10月22日讯 – 恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出全新的高度集成移动电源解决方案,支持最新、最快、最为相关的移动设备充电方法,支持15瓦无线充电和Qualcomm® Quick Charge™ 4+快充输出。恩智浦移动电源旨在提供超过50瓦的功率,并为智能手机、手表、平板电脑和笔记本电脑提供不同功率水平的快速同步多通道充电,只需充电5分钟,即可为移动设备提供长达5小时的电池续航时间。

使用此解决方案,恩智浦的客户可以更快、更省力地设计移动电源应用。该解决方案包括所有必需的硬件设计文件以及用于系统和电池管理的软件,并支持有线和无线功率传输。

恩智浦客户包括加百裕工业股份有限公司(Celxpert Energy Corporation)都认为全新的恩智浦移动电源设计符合市场需求,可支持最新的功率输出技术,包括具有无线快充功能的智能手机。Celxpert也正在与恩智浦合作提供定制和制造服务,以进一步降低移动电源供应商的工程成本和上市时间。

恩智浦的移动电源解决方案支持无线充电联盟(WPC) Qi标准,适用于功率传输、通信和安全。基于Qi认证的MP-A11拓扑结构,其固定频率设计可支持高达15瓦的Qi无线充电设备,包括为最新款智能手机提供最快速的无线充电功能。

将全新功率传输(PD 3.0)技术与可编程电源(PPS)结合在单一设计中,可支持Quick Charge 4+设备,并向后兼容现有的Quick Charge 3.0和Quick Charge 2.0技术。 移动电源系统软件集成包括无线充电和电池管理、功率传输堆栈和可编程API(用于创建可完全定制的应用程序)。

恩智浦新推出的移动电源解决方案包括:移动电源控制器(MPB461),集成电池管理、无线功率传输、Quick Charge和USB PD控制;负载开关(NX20P5090),工作电压为2.5 V至20 V,输出为5 A连续电流;AC-DC可编程电源(TEA1936, TEA1998, TEA19051B),支持USB-PD可编程AC-DC电源;Type-C/PD(PTN5110) PHY,支持移动电源和AC-DC可编程电源之间的USB-PD通信;以及集成功率级(PCA9440),支持无线充电。

恩智浦目前正与主要客户合作,预计该解决方案将于2019年1月全面上市。如需了解更多与产品和认证有关的信息,请访问www.nxp.com/wirelesspower

Qualcomm是Qualcomm Incorporated在美国和其他国家/地区注册的商标。Quick Charge是Qualcomm Incorporated的商标。

Qualcomm Quick Charge是Qualcomm Technologies, Inc.和/或其子公司的产品。

1移动电源Quick Charge 4/4+认证需要特定的Qualcomm电源管理充电芯片,以用于实现移动电源充电。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Layerscape是恩智浦公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。ARM和Cortex是ARM Ltd或其子公司在欧盟和/或其他地区的商标或注册商标。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.

恩智浦和恩智浦标志是恩智浦公司的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2018 NXP B.V.