恩智浦提供四倍汽车雷达计算能力,实现一系列全新半自动驾驶功能

德国慕尼黑–2016年11月4日(全球新闻资讯)——世界最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (纳斯达克代码:NXPI),今天发布一款全新汽车雷达微控制器(MCU) NXP S32R27,可提供实现安全自动驾驶所需的功能和性能。恩智浦是基于雷达的ADAS半导体解决方案的领先供应商。预计2016年出货的所有汽车雷达模块中有50%将采用恩智浦雷达处理和前端技术。1

车辆能否做出精确的安全决策取决于其是否能准确检测对象并进行分类。NXP S32R27雷达MCU实现性能飞跃,达到之前MPC577X产品的四倍。这意味着,可以为防撞、变道辅助、自动紧急制动、360°雷达环绕式探测或自适应巡航控制等应用提供更高的准确性和安全性。在智能交通系统中,可以更快地检测并追踪易受伤害的道路用户(VRU),如行人、摩托车和自行车。

恩智浦高度集成的雷达MCU和射频前端技术(RFCMOS或BiCMOS)为客户提供可扩展系统解决方案,可应对超短距离、短距离、中等距离和长距离雷达。恩智浦®提供非常广泛的基于电源架构®技术的单核和多核处理器产品组合,实现超高电源性能、集成、安全性和可靠性。

评论:

恩智浦ADAS微控制器产品线总经理Davide Santo评论说:“近一年来一直为领先的一级汽车供应商提供S32R27样品,这对于巩固恩智浦在汽车雷达方面的领先地位将发挥关键作用。我们将S32R27视为实现下一代NCAP功能和全新半自动驾驶安全辅助功能的关键推动因素。最终将支持我们整个团队的目标和目的,即让每个人享受更安全的道路环境。”

简要说明:

  • 目前为领先的汽车客户提供S32R27样品,将于2017年下半年面向一般市场(汽车和非汽车)供货。
  • 恩智浦是ADAS市场中领先的微控制器和雷达前端设备供应商,预计2016年出货的所有雷达模块中超过50%将采用恩智浦雷达处理和前端技术。2
  • 恩智浦通过其集成方案和有竞争力的功率性能,在汽车雷达处理领域获得了领先的地位。

恩智浦亮相国际消费电子展:

S32R27将作为恩智浦两次演示的核心部分。

  • 在A6展厅恩智浦展台上,将会展示一辆搭载S32R27和恩智浦MR3003 SiGe雷达收发器的微型Local Motors公共汽车。
  • 另一个是恩智浦智慧生活卡车演示,其中搭载了S32R27和恩智浦TEF810x RFCMOS收发器。

尾注1和2 - 根据IHS (2015)和Strategy Analytics(2016年第1季度)市场数据。

关于恩智浦

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家和地区设有业务机构,员工达44,000人,2015年公布的收入达61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标志和Airfast是NXP B.V的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2016 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com