恩智浦发布业界功率密度最高的航空电子射频LDMOS

恩智浦的前沿LDMOS技术助力打造小尺寸的700W射频功率器件

火奴鲁鲁 – IMS 2017 – 2017年6月6日——全球领先的射频功率器件供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出业界最为紧凑的射频横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)解决方案,面向广播式自动相关监视(ADS-B)和无人驾驶飞行器(UAV)应答器市场。AFV10700H集成设计在一个尺寸仅为半张信用卡大小的50欧姆功率放大器,但提供的脉冲功率高达700瓦特(W),能够满足航空领域对于尺寸、重量、功率和成本(SWaP-C)的多方面要求。

AFV10700H基于恩智浦的前沿Airfast技术,并且采用小型NI-780气腔封装,与目前采用标准NI-1230封装的其他同功率级LDMOS解决方案相比,占用空间减少了40%。AFV10700H配有高度集成的片上预匹配电路,能够提供高输出阻抗,帮助减小匹配电路尺寸,从而实现1.3″ x 2.6″(3.3 x6.6 cm)的小尺寸功率放大器。此外,业界领先的热阻特性允许采用更小的散热器设计,进一步减轻了应答器的重量。

恩智浦多市场射频功率工业技术高级总监兼总经理Pierre Piel表示:“恩智浦一直在努力开发强大的产品,以满足L频段脉冲应用对于尺寸和性能的严苛要求,这套全新的解决方案便是一个典范。我们的主要设计理念是兼具高性能与易用性。”

这款器件针对诸如商用广播式自动相关监视(ADS—B)、UAV和军事敌我识别(IFF)等脉冲应用而设计,在1090兆赫兹(MHz)和50伏特(V)的工作条件下可提供700W P1dB的功率输出,效率为56%;在1030 MHz和52V的工作条件下可提供850W P1dB的功率输出,效率为52%。低热阻特性支持高占空比的脉冲序列,例如S模式(Mode-S)扩展长度信息(ELM)和Link 16。

这款新型产品进一步扩充了恩智浦针对航空电子应用提供的960-1215 MHz LDMOS晶体管产品组合,现有10-1300W范围内的10款不同功率级产品可供选择,为应答器射频产品的设计师们带来了设计灵活性。

上市时间和展示

AFV10700H晶体管现处于量产阶段,并且提供参考电路支持以实现1030-1090MHz窄带操作。有关详细信息,请访问 www.nxp.com/AFV10700H

国际微波研讨会于6月6日–8日在火奴鲁鲁举行,恩智浦将在第1132号展台演示新型晶体管。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com