慕尼黑 - 2018年11月7日 – 全球最大的汽车半导体解决方案供应商1恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)宣布推出适用于各类汽车电池管理系统的新型电池单元控制器产品组合。该产品组合旨在提供业界领先的测量精度和灵活的嵌入式功能安全机制,同时其优势也增强了恩智浦用于功率控制的平台模式。全新的电池单元控制器将与恩智浦全系列世界级汽车微控制器(MCU)、电源管理系统基础芯片(SBC)和通信收发器相结合,为现代电动车辆中的高容量储能提供易于使用的参考设计平台。这些平台旨在帮助客户以更快的速度和更低的开发风险交付下一代混合动力和电动车辆。

    在电动车辆中,为主牵引电机供电所需的电能储存在由许多单独、锂离子单元组成的高性能电池中。精确测量和管理这些单元对于整个电池组的安全性和可靠性至关重要。电池管理系统用于监控各个单元重要的充电状态、健康状态和电池温度,同时精确测量流入和流出电池组的电流。

    恩智浦新型电池控制器IC可与恩智浦全系列功能安全系统基础芯片以及微控制器配合使用,凭借其业界领先的精度、可靠的通信和高达 ASIL-D 的先进功能安全性,可轻松实现可扩展的电池管理解决方案。

    新型电池单元控制器(MC33771B和MC33772B)将测量能力和功能集成推进到更高技术水平。

    • 能够以小于546 us的时间,完成转换96单元高压电池的单元测量结果,并在4.1ms内将数据传输至电池组控制器,焊接后整个电压、温度在整个产品寿命范围内的典型精度为+/-0.8mV。
    • 采用独特的同步电流检测,支持高精度电池单元阻抗计算以用于电池健康状态(SOH)监控。
    • 每个单元均集成0.8 Ohm MOSFET和专用定时器,能够同时平衡所有单元,实现高效充电。
    • 提供嵌入式功能安全机制和诊断,以便有效支持最高功能安全目标。

    大众研发能力中心电动汽车PEP电子与测试经理Michal Bruna博士表示:“大众汽车正在努力应对下一代电池管理系统中日益严格的性能和功能安全要求。我们已对未来的系统进行了扩展评估,并批准选用恩智浦的MC33771B电池单元控制器。我们相信恩智浦的领导力和创新能力能够帮助我们实现绿色安全社会的重要目标。”

    全球已有超过十家一级汽车客户将恩智浦电池管理解决方案用于生产,并且恩智浦目前正与多家汽车制造商合作开发。具体实施涉及多种应用,包括经济型14V电池管理、用于轻度混合动力车辆的高度集成48V系统、以及用于200 V至800 V混合动力和纯电动车辆的含有多达96个电池单元的高压电池组和接线盒。

    1来源:Strategy Analytics 2017

    关于恩智浦半导体

    恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2017年全年营业收入92.6亿美元。更多信息请登录www.nxp.com


    如需了解更多详情,请联系:

    奥美公关

    范舒爽

    办公电话:+86-10-8520 3160

    电子邮箱:susan.fan@ogilvy.com