恩智浦重磅推出i.MX 8M应用处理器 人类感官融入数字世界的边缘计算

i.MX 8M应用处理器助力单一芯片实现前沿媒体性能

拉斯维加斯 - CES 2018 - 2018年1月9日 - 未来两年内¹,各类搜索将有50%通过语音命令实现。电视产品日益纤薄,条形音箱不断普及,家居自动化日渐完善。与此同时,消费者也在积极迎接物联网(IoT),希望享受到使用更为便利、感观更为丰富的产品体验。恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)倾心推出i.MX 8M系列应用处理器,以满足语音、视频和音频的需求,融合三者,实现全方位的感官体验。该系列处理器在单一芯片上集成了强大的媒体功能,将为全新的感官世界转型打下坚实基础。

恩智浦i.MX 8M系列处理人声、视频和音频性能出色,与亚马逊和谷歌等重要的生态系统领导者合作,带来了无缝的流畅连接与直观体验,继而满足了世界的计算需求和感官需求。

i.MX消费与工业应用处理器副总裁Martyn Humphries表示:“未来,人类与机器交互将犹如人类自身的感官一般自然。例如,您只需发出语音命令即可播放特定的电视剧集,如果对其中的演员感兴趣,直接口头询问相关问题,屏幕上就会进行搜索,并显示结果,整个过程都不会影响电视剧集的播放。”

恩智浦的i.MX 8M系列处理器可将A/V和机器学习结合,满足设计人员对于统一平台的要求,从而便于他们打造语音命令控制的互联产品。这一系列芯片兼具有处理技术和边缘计算能力,能够有效管理并缩短智能互联设备响应命令和询问的时间。恩制浦i.MX 8M可以用于智能电视、电视订阅服务、条形音箱等智能音箱乃至流媒体播放器和DVR/PVR。无论用在哪里,i.MX 8M都将引领家居物联网和设备控制的潮流。此外,该系列处理器也非常适合管理照明、恒温器、门锁、家庭安全、智能喷头等各类系统与设备,能够让您畅享直观简单、响应迅速的智能家居体验。

恩智浦i.MX 8M系列能够推动打造新一代性能卓越、便捷流畅的消费者界面,实现以下特性:

  • 业界领先的视频和音频功能、全4K超高清分辨率、高动态范围图像(HDR)和高水平的专业音频保真度
  • 卓越性能,满足多种功能需要,最多可有四个1.5 GHz ARM Cortex-A53内核,灵活的存储器选项和高速接口
  • 先进的人机界面(HMI),配有双显示屏和视觉处理单元(VPU),用户体验更加丰富
  • 可以扩展,可以兼容多种引脚和电源

上市情况

i.MX 8M应用处理器现已上市。有关详细信息,请访问www.nxp.com/iMX8M

欢迎亲临2018年国际消费电子展,现场体验恩智浦先进的智能家居功能

2018年国际消费电子展将于1月9日至12日在拉斯维加斯举办,恩智浦届时将在CP-25站台展示i.MX应用处理器系列产品。

展示内容包括:

  • i.MX 8M处理器同时驱动语音、视频和音频,并展示4K HDR、双显示器和沉浸式音频功能。
  • Android Things演示:1.绘图机器人(drawbot)利用机器人自身的处理能力根据参观游客的自拍照片实时绘制素描肖像;2.Things驱动的Manny机器手臂利用TensorFlow与计算机视觉技术模仿手势并做游戏。
  • 一个Alexa解决方案,兼具各类先进特性,例如显示器支持、多房间音频和一体化通话。

有关详细信息,请访问 www.nxp.com/alexa

来源:

¹ Gartner Research

-结束-

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达30,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录www.nxp.com

恩智浦和恩智浦标志是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com