恩智浦i.MX RT跨界处理器树立微控制器实时性能最高水准

全新的无线微控制器(MCU)系列开启了通过智能手机、汽车共享和车辆诊断实现蓝牙控制汽车门禁和个性化的开发之路

美国加州圣克拉拉 –(ARM TECHCON 2017大会)–2017年10月24日——全球领先的大众市场微控制器供应商恩智浦半导体公司(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出Kinetis KW35/36 MCU系列,这是业界首个集成CAN-FD连接功能的汽车级蓝牙5-ready无线MCU系列。其AEC Q100-Grade 2温度范围配合最新的蓝牙技术,使得这个全新MCU系列能够在汽车应用中提供卓越的耐用性和性能。

Kinetis KW35/36蓝牙技术旨在简化汽车中的蓝牙连接功能集成,使汽车制造商能够为消费者提供更多的便利,通过智能手机来控制许多功能,例如解锁汽车、与朋友或家人远程共享钥匙、个性化调整座椅位置以及温度和信息娱乐设置、控制车辆内外照明等。作为汽车和安全解决方案的市场领导者,全新Kinetis KW35/36无线MCU系列为公司的汽车安全访问组合提供了补充,可在当前被动无钥门禁和启动系统之外增添智能手机汽车门禁选项。新兴的BLE智能手机汽车门禁系统通常配备NFC备份选项来应对低电量情况。MCU的蓝牙连接也可以用于传递汽车诊断结果,例如轮胎压力监测系统(TPMS)以及电量和燃料水平。

“我们在汽车领域拥有深厚的客户关系和领先地位,Kinetis KW35/36无线MCU系列再次印证我们致力于提供创新解决方案,为世界各地的驾驶者带来更好的体验。该系列是业界首款集成CAN-FD的汽车级BLE系列MCU,可轻松整合到汽车内部通信网络中,”恩智浦微控制器与连接解决方案事业部副总裁Emmanuel Sambuis表示。“我们始终坚持为驾驶者提供更安全的互联体验的目标。将我们的连接技术与汽车级应用需求相结合,将为汽车制造商和驾驶者开创新的机会。”

Kinetis KW35/36 MCU系列的特点:

  • 八个并发安全连接,供多位授权用户使用
  • 用于智能手机到汽车连接的硬件和软件功能
  • 低功耗,延长电池寿命
  • 蓝牙5认证软件协议栈
  • CAN和LIN驱动程序,可轻松集成到汽车内部通信网络中
  • 6 mm x 6 mm QFN封装,采用可湿性侧面封装技术,便于光学检测焊接,降低成本,提高可靠性
  • MCUXpresso软件和工具,易于开发
  • 适用于Kinetis KW35/36 MCU的FRDM-KW36开发板,提供2.4 GHz BLE和通用FSK无线连接以及CAN/LIN有线连接解决方案
  • USB-KW41Z USB dongle,用于嗅探器操作

上市时间

全新Kinetis KW35/KW36 MCU系列现在提供样品,将在2018年第2季度量产。有关详细信息,请访问 www.nxp.com/Wireless/KinetisKW35

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧安全、轻松便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接解决方案领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、端对端安全及隐私、智能互联解决方案市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾33个国家设有业务机构,员工达31,000人,2016年全年营业收入95亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com

恩智浦、恩智浦标识和Kinetis是NXP B.V.的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。保留所有权利。© 2017 NXP B.V.


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com