恩智浦i.MX 8M处理器将要改变物联网音频、语音和视频交互

面向流媒体应用的全新i.MX 8M系列实现全4K超高清分辨率、高动态范围和高级HMI

拉斯维加斯 –(CES 2017)– 2017年1月4日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出i.MX 8M系列应用处理器,专为满足日益增长的音频和视频系统需求而设计,适用于智能家居和智能移动应用,例如OTT机顶盒、数字媒体适配器、环绕声、音箱、影音接收器、语音控制、语音助理、数字标牌,以及通用人机界面(HMI)解决方案。

智能家居的概念正迅速传播,不仅提高了消费者对音频和视频娱乐的期望,也改变了他们对消费电子设备的要求。恩智浦的i.MX 8M系列顺应了流媒体的主要转变趋势:在音频方面支持语音识别和联网扬声器;视频方面则采用4K高动态范围(HDR)技术,让设备外形更加小巧紧凑。

恩智浦的i.MX 8M系列处理器最多有四个1.5 GHz ARM®

Cortex®-A53和Cortex-M4内核,提供灵活的存储器选项和高速连接接口。这些处理器还提供全4K超高清分辨率和HDR(Dolby Vision、HDR10和HLG)视频质量、最高级别的专业音频保真度、多达20个音频通道以及DSD512音频。i.MX 8M系列专门针对视频流设备、音频流设备和语音控制应用量身定制。新型器件能够驱动双显示屏,包括以下几种型号:

  • i.MX 8M Dual/i.MX 8M Quad,集成两个或四个ARM Cortex-A53内核、一个Cortex- M4F内核、GC7000Lite GPU,还提供4kp60、h.265和VP9视频功能;
  • i.MX 8M QuadLite,集成四个ARM Cortex-A53内核、一个Cortex- M4F内核和GC7000Lite GPU;
  • i.MX 8M Solo,集成一个ARM Cortex-A53内核、一个Cortex- M4F内核和GC7000nanoULTRA GPU。

恩智浦消费和工业应用处理器副总裁Martyn Humphries表示:“在此之前,我们没有任何可行的处理解决方案能够在不消耗过多资源的情况下满足语音、视频和音频的要求。有了i.MX 8M,客户能够获得合适解决方案,满足特定的影音和多功能需求。”

上市时间

i.MX 8应用处理器具有高度可扩展性,采用引脚和电源兼容的封装,并且提供全面软件支持。i.MX 8多传感器实现套件(MEK)现已推出,可用于为i.MX 8M系统制作原型。i.MX 8M的有限采样将于2017年第二季度开始,预计将于2017年第四季度全面发布。若要在CES上体验i.MX语音控制功能,敬请莅临位于中央广场的恩智浦展区。有关详细信息,请访问 www.nxp.com/iMX8M

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com