恩智浦推出用于笔记本电脑和二合一平板电脑的高功率无线充电解决方案

恩智浦抛开充电电缆,针对便携式计算市场推出无线充电技术

拉斯维加斯 –(CES 2017)–2017年1月4日——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出第一款用于笔记本电脑和二合一平板电脑的高功率无线充电解决方案,可提供高达100W的功率,覆盖该领域的全部电源范围要求。这款解决方案的厚度不足2mm,并且元器件数量很少,能够适用于最严苛的工业设计要求。同时,可提供高达94%的电源传输效率,消除发热及冷却的顾虑及成本。延伸的z轴充电距离允许将充电发射器安装到桌面或其他表面下方,并且x-y平面较大的空间自由度也为用户提供无缝体验。

无线充电产品一直是智能手机和其他小型便携式电子产品的热门配件。然而,便携式计算设备所需的电源远远超出智能手机充电器所能提供的电源。这款恩智浦最新解决方案让消费者在使用笔记本电脑和二合一平板电脑时能够享受真正的无线缆体验,甚至还可满足更高的功耗要求。消费者将受益于无线充电的便携性和自由度。许多年来,消费者已经能够无线连接鼠标、键盘和耳机,以及无线联网,但却仍然离不开电源线。通过该解决方案,便携式计算设备公司可以让用户摆脱最后的电缆。

恩智浦半导体解决方案营销总监Steve Tateosian表示:“该技术能够淘汰传统的需要电源线和插座的电源传输模式,可轻松匹配现有产品的外形尺寸及电源功率范围,最大程度的减少终端产品设计的变更,为最终用户带来可观的价值体验。我们从一开始就关注于提供全面灵活的解决方案,让便携式计算领域的客户能够迅速采纳。”

无线充电联盟(WPC)专门设立了特定工作组,致力于制定适合笔记本电脑、二合一平板电脑以及其他需要30-200W电源传输产品的高效安全的无线充电标准。作为WPC委员会的一员,恩智浦承诺全力支持该工作组制定的无线充电行业标准。

WPC主席Menno Treffers表示:“无线充电的大规模应用需要一个行业标准,并得到众多公司、最终产品制造商和元器件供应商的支持,恩智浦是30-200W无线电源传输标准化的主要推动者之一,此次公告展示了我们已经非常接近在不借助连接器和电缆的情况下,即可安全高效地给计算机充电。”

恩智浦的高功率无线充电解决方案包含充电板,或者叫发射器,可以放在桌面上,或者安装到表面下方;以及一个接收器,可集成到笔记本电脑或二合一平板电脑中。这款解决方案经过全面测试和记录,恩智浦可直接提供开发硬件,以及完整的元器件清单和开发软件,支持快速投放市场。

恩智浦本周将在消费电子展的恩智浦展台以及无线充电联盟展台上展示集成至惠普笔记本电脑及二合一平板电脑上的高功率无线充电解决方案。

关于恩智浦半导体

恩智浦半导体 (NASDAQ: NXPI)致力于通过安全连结及基础设施解决方案为人们更智慧、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连接技术领导者,恩智浦不断推动着互联汽车、物联终端等智能安全互联应用市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾35个国家设有业务机构,员工达45000人,2015年全年营业收入61亿美元。更多信息请登录 www.nxp.com


如需了解更多详情,请联系:

奥美公关

周游

办公电话:+86-10-8520-6115

电子邮箱:cindy.zhou@ogilvy.com