环保合规团队

环保合规团队

我们的目标是为您提供环保产品,满足监管规定要求和对有害物质和矿物的具体限制。

为此,我们的全球环保产品合规团队(环保产品)负责监督公司产品遵守这些规程:

  • 遵守欧盟关于报废汽车(ELV)的技术指令
  • 欧盟和中国有害物质限用(RoHS)指令的有关规定
  • 欧盟关于化学品注册、评估、许可和限制法规(REACH)
  • 矿物管制

我们与供应链密切合作,确保产品合规性相关文档齐全完备。这些文档包括采用IPC1752模板的完整材料成分声明;采用IEC 62321推荐分析技术的RoHS物质分析证书;以及采用EICC-CFSI矿物管制报告模板(CMRT)的矿物来源地合理追溯。

企业环境

企业环境健康与安全

如果没有与您的部件编号相关的信息,请创建服务申请/案例。在“主题”部分请选择“ECO产品成分”。