NXP® and Allure Energy: Home Energy Management Made Easy

Allure Energy

Allure Energy的EverSense 2.0平台旨在通过接近控制高效地管理家庭能源使用 - 感应用户与其住所的距离并根据用户喜好自动调节环境。这款独特的平台采用恩智浦技术,能够帮助用户轻松地享受节能生活。

挑战

随着全球各地的政府机构和电力公司寻求将传统电网转换成智能电网,家庭能源管理行业所面临的挑战不仅是部署智能、互联的设备,还要开发出能够培养用户行为习惯的消费电子平台。Allure Energy需要为用户提供简单、强大且易于使用的家庭能源控制方案。

解决方案

恩智浦设计了i.MX53应用处理器以满足Allure Energy高性能低功耗的市场需求,可适应大多数安装所采用的现有24VAC恒温器布线。该器件可支持1080p多标准视频和流媒体音乐播放,是开发EverSense平台的理想选择。

优势

EverSense平台可根据用户的生活方式、生活规律和舒适性,实时、自动地进行调整—能耗控​制将自然而然地融入日常生活,您不必为此大费周章。

“恩智浦不仅为我们提供了以i.MX53为特色的适用产品组合,他们一直坚守的环保政策更是深​得我们青睐。”

– Allure Energy业务开发部副总裁Jim Mills

与我们互动