NXP® and KegData Enable Innovative Beer Monitoring Solution

KegData

KegData捕获实时啤酒消费数据,为酒桶提供商提供了更有效的库存管理方法,可以减少产品浪费。

挑战

实时监控桶装啤酒桶内的余量,一直都是桶装啤酒提供商面临的极具挑战的难题 。企业通常依靠“脚踢测试”或“摇晃测试”来确定当前桶内酒余量。冷藏桶装啤酒贮存不仅非常昂贵,而且空桶同样也带来了收入的损失,因此解决桶内酒余量管理问题是当务之急。

解决方案

KegData利用流体动力学原理首创出了啤酒监控解决方案。采用KegData获得专利的耦合器从啤酒桶中抽出啤酒。此系统的核心是恩智浦的压力传感器,该传感器能够测量啤酒和压缩气体(CO2)之间的差压。通过测量液体静压可计算出液面距离桶底的距离,进而得出酒桶内剩余液体的体积。所有数据都将被无线传输到一个中枢。

优势

采用简单放置在啤酒桶上KegData获得专利的耦合器,就能同时抽出啤酒并注入压缩气体(CO2)。它大大简化了桶装啤酒的桶内酒余量管理。

精彩视频

推荐产品