TC-Helicon采用恩智浦i.MX283应用处理器实现控制、显示和循环功能,采用Symphony DSP56720处理VoiceLive 3系统中的所有音频。

挑战

使独唱演员和作曲家能构建多层次的表演,无需额外的语音、乐器或音效工程专业知识

解决方案

TC-Helicon的VoiceLive 3在一个演出系统中结合了3个强大功能:人声效果,吉他效果和循环。

优势

独唱演员可以借助一个紧凑、易于使用的脚踏开关控制系统,结合各种音乐效果,创造令人印象深刻的多音轨演出。

“在处理方面,我们必须实现两个目标:支持音频性能的DSP和高度集成的应用处理器,恩智浦的产品帮助我们实现了这两个目标。i.MX283为我们提供了前所未有的高度集成,其他任何厂商的产品都无法与之媲美。”

– TC-Helicon首席运营官David Hilderman

精彩视频

了解更多

与我们互动

  • 社交媒体

    i.MX网络社区
    分享想法、设计心得,与其他i.MX爱好者共同交流

  • 嵌入式当道
    在这个恩智浦网络社区中关注、分享并积极参与讨论