概述

类别 产品 特性
NFC标签
NTAG®

基于接近ISO/IEC 14443行业标准,包含符合NFC Forum标签类型2和标签类型4的标签IC,工作范围可达10厘米。

MCU
LPC800系列:基于Arm® Cortex®-M0+内核的低成本微控制器(MCU)

超高效、30 MHz Arm® Cortex®-M0+内核提供了具有确定性的实时性能。

互联标签
NTAG I²C- NFC Forum 2型能源采集标签,带现场检测引脚和I²C接口

使用64字节SRAM缓冲区,高达10 kbit/s的直通模式,以及高达15 mW的能量采集,带有现场检测引脚的唤醒主机。

NFC对端至对端
NFC论坛完全合规前端

符合射频标准:读写器模式ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa以及支持ISO/IEC 14443A/MIFARE和FeliCa的卡操作模式。

Zigbee
Zigbee

Zigbee在IEEE®802.15.4标准的基础上设计,是一种自愈、安全和稳健的网状网协议,可扩展到更大范围内的数百个节点。

扬声器放大器
3.0 W单声道D类音频放大器

这是单声道无滤波器D类音频放大器,采用9凸块WLCSP(晶圆级芯片封装)和10端子HVSON封装。

NFC读卡器
NFC读卡器IC

面向新一代NFC应用的前端解决方案。

蓝牙
Bluetooth® Smart/Bluetooth Low Energy

这些解决方案是超低功耗的,不会影响无线电性能。除了提供完整的片上系统,还提供主机Bluetooth Low Energy协议栈和许多GATT配置文件和服务。

LED驱动器
8位Fm+ I2C总线LED驱动器

由I2C总线控制的8位LED驱动器,最适合红色/绿色/蓝色/琥珀色(RGBA)调色应用。

传感器
传感器

汽车和工业物联网的安全感测解决方案。

MCU–USB
基于Arm® Cortex®-M4内核的Kinetis® K2x USB微控制器(MCU)

MCU系列将高性价比的全速和高速USB 2.0 OTG与器件充电检测功能和无晶振功能集成在一起。