UAV视觉系统,高级传感,自主应用

UAS/UAV的未来在先进的导航、避免碰撞和通讯领域。作为高级驾驶员辅助系统(ADAS)的领导者,恩智浦提供广泛的下一代视觉、传感和处理技术产品组合。这些技术驱动着自动驾驶汽车的创新。

这些解决方案已被世界顶级汽车制造商检验和采用,涉及所有项目要求,包括非常低成本的动力解决方案,以及满足汽车行业严格的功能和安全要求的高端、增强型解决方案。恩智浦目录包括带专用图像处理IP和高速片上网络通信的高性能均质和异质多核视觉处理器, 规格小,支持无风扇运行、丰富的集成功能和卓越的能效。

  • 恩智浦i.MX6和i.MX7产品系列是经实践检验的工业解决方案,包括1至4个32位ARM A9/A7内核,在Linux、Android或其他带管理程序的实时操作系统上运行图像处理。
  • 全新的i.MX 8处理器支持64位多核计算和8通道摄像头输入。
  • S32V ADAS/汽车视觉处理器包括专门用于图像处理算法的专用硬件IP。
  • LS系列通信处理器支持多个高速联网通道。
  • 恩智浦单芯片系统(SCM)模块是一套前所未有的、高度集成的超小规格解决方案。

精彩视频