数据连接

汽车解决方案

连接域管理将汽车连接到外界的所有无线接口。这包括消费电子产品已知的汽车级质量接口,例如广播接收、蜂窝、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy (BLE)和GPS,以及与车辆操作更紧密相关的功能,例如车对车(V2V)和车联万物(V2X)通信。在理想的设置中,所有这些外部接口都放置在高度集成的智能天线模块中,可以节省布线,从而减轻电缆的重量并节省成本,并提供一个小尺寸的灵活接口。

让汽车相互交流并与基础设施交互的解决方案 - 可使拥堵减少,污染降低,道路更安全。

最新动态

新闻稿

全球首款可扩展单芯片安全V2X平台

基于业界首款完整的5.9 GHz安全V2X解决方案(现已应用于汽车生产)的领先地位,新型DSRC / 802.11p解决方案SAF5400可以“看到”角落,提供安全可靠的自动驾驶体验。

博客

加快自动驾驶汽车的速度

未来的自动驾驶汽车并不遥远。 了解恩智浦、西门子、科达无线、本田、DAF卡车等合作伙伴如何展示使用V2X通信与交通信号灯和彼此通信的汽车和卡车。

博客

我们受益于V2X的5个原因

在V2X技术的帮助下,汽车可以在约一英里的距离处与他们周围环境通信。此处介绍了如何使我们所有人更好地驾驶。