概述

类别 产品 特性
微控制器(MCU)
S08LG: 8位段式 LCD S08LG32和 S08LG16 MCU 8位MCU,32K闪存,296段,LCD支持
S12HY: 带CAN的S12HY可扩展高性价比仪表板解决方案微控制器(MCU) 16位MCU,高达256K闪存,面向步进电机的25 MHz,LCD支持
S12XHY: 带CAN的S12XHY可扩展仪表板控制器(MCU) 16位MCU,高达256K片上闪存(带ECC)和8K数据闪存(带ECC),LCD支持
S12ZVH: S12ZVH混合信号MCU适用于入门级汽车和工业仪表板 增强型S12Z内核,32 MHz总线速度
系统基础芯片SBC
MC33904: 带有高速CAN接口的第二代系统基础芯片 SBC,高速CAN IF
信号调适
MC33972: 带抑制唤醒的MSDI 多开关检测接口
LED背光驱动器
MC33996: 带SPI控制的16输出开关 带SPI控制的16路输出开关
车载网络
CAN Transceiver and Controllers 一个全面的产品组合,包括适合所有CAN物理层特性的汽车级收发器。
LIN收发器 基于汽车应用中低成本通信行业标准的广泛LIN解决方案
CAN/LIN系统基础芯片SBC 系统基础芯片,包括我们的UJA107xA、UJA106x 和TJA1028,为当今的汽车控制单元提供紧凑、可扩展的解决方案
电源
CAN/LIN系统基础芯片SBC 系统基础芯包括恩智浦UJA107xA、UJA106x和TJA1028,提供了面向当今汽车控制单元的紧凑式、可扩展的解决方案。
传感器
传感器 传感器恰当地配置了智能集成、逻辑和可定制的软件。
软件服务和支持
专业支持和服务资源 根据您的需求提供不同级别的专业服务和支持。

与我们互动