中端到高端车载信息娱乐系统 / eCockpit

概述

类别 产品 特性
汽车应用处理器
i.MX6QP: i.MX 6QuadPlus处理器 - 四核,高性能,高级3D图形,HD视频,高级多媒体,ARM® Cortex®-A9内核 ARM® Cortex™四核CPU,高度优化的2D/3D图形,增强型DRAM控制器。
i.MX6DP: i.MX 6DualPlus处理器 - 双核,高性能,高级3D图形,HD视频,高级多媒体,Arm® Cortex®-A9内核 ARM® Cortex™-A9双核CPU,高度优化的2D/3D图形,增强型DRAM控制器。
i.MX6D: i.MX 6Dual处理器 - 双核, 3D图形, HD视频, 多媒体, ARM Cortex-A9内核 ARM® Cortex™-A9双核CPU,高端2D和3D图形,双流HD视频。
系统MCU
基于Power Architecture®技术的汽车和工业32位MCU MPC5xxx/5xxx Power Architecture®汽车微控制器。
无线芯片组
车载无线电调谐器 模拟和数字IF。
车载无线电和音频DSP解决方案 一体化数字接收器,包括调谐器和软件定义的无线电处理。
多标准数字无线电 一个基带处理器可支持多个标准,是AM/FM收音机/音频DSP的高性价比协处理器。
音频放大器
AB类(车载无线电) 不同级别的输出功率均有卓越的音效,一流的音质表现,低杂音。
D类(车载无线电) 极高的动态音频范围,优化的放大器功效。
实时时钟
汽车RTC 高可靠性和最低的功耗。提供设备的同时也提供I2C或SPI总线接口。
显示/按钮驱动器
汽车LCD驱动器 高可靠性和最佳光学性能,适用于从4x32到4x160分段的广泛分辨率。
车载 LED 控制器 结合LED调光、闪烁和颜色混合能力,提供高可靠性。
汽车照明-LED驱动器IC 多功能、特定应用、恒定电流、高亮度LED (HB-LED)驱动器IC。
CD驱动控制器
音频转换器 高品质音频转换解决方案。
车载网络
CAN收发器和控制器 一个全面的产品组合,由适合所有CAN物理层选项的汽车级收发器组成。
LIN收发器 基于汽车应用中低成本通信行业标准的广泛LIN解决方案。
CAN/LIN系统基础芯片SBC 系统基础芯片,包括恩智浦UJA107xA、UJA106x 和TJA1028,提供面向当今汽车控制单元的紧凑式可扩展解决方案。
电源
面向i.MX应用处理器的电源管理 PMIC设计用于各种系列的i.MX应用处理器,并集成了整个系统解决方案所需的开关和线性稳压器。
CAN/LIN系统基础芯片SBC 系统基础芯片,包括我们的UJA107xA、UJA106x 和TJA1028, 为当今的汽车控制单元提供紧凑、可扩展的解决方案。
传感器
传感器 传感器恰当地配置了智能集成、逻辑和可定制的软件。
软件服务和支持
专业支持和服务资源 根据您的需求提供不同级别的专业服务和支持。