电池管理系统(BMS)可增强性能,并确保由多个电池组成的电池组的功能安全。功能安全至关重要,因为锂离子电池在其安全操作区域之外操作时会构成重大安全风险。这就是在焊接和老化后我们的BMS产品组合提供高测量精度,并支持ISO 26262,达到ASIL D功能安全能力。
致力于可持续出行和可再生电网,我们提供BMS解决方案,包括完整的芯片组、软件和功能安全文档。凭借我们的参考设计,我们加快了客户的开发,并为汽车和工业应用实现了最新的BMS创新。
产品推荐:
低压BMS
选择区块查看产品推荐.
产品推荐:
高压BMS
选择区块查看产品推荐.
参考设计
RD-HVBMSCTBUN是面向高压电池管理系统的完整参考设计包。
RD-HVBMSCTBUN
HVBMS集中式CMU使用MC33775进行ETPL通信,是为高压BMS软硬件快速原型而设计。
RD33775ACNTEVB
HVBMS BJB采用ETPL和MC33772C相结合的方法,专为高压BMS硬件和软件的快速原型而设计。
RD772BJBTPLEVB
带S32K344的HVBMS电池管理单元是开发用的参考BMU。
RD-K344BMU
通信网关将来自不同TPL(恩智浦专有隔离菊花链协议)端口的消息传输到标准通信协议(SPI、CAN FD和UART)端口。
FRDM665SPIEVB
通信网关将来自不同TPL(恩智浦专有隔离菊花链协议)端口的消息传输到标准通信协议(SPI、CAN FD和UART)端口。
FRDM665CANFDEVB
RD33771CDSTEVB TPL评估板,面向MC33771C
RD33771CDSTEVB
FRDM33771CSPEVB评估板(EVB)具有14通道电池控制器MC33771C,适用于汽车和工业锂离子电池应用。
FRDM33771CSPEVB
FRDM33772CSPEVB评估板(EVB)具有6通道电池控制器MC33772C,适用于汽车和工业锂离子电池应用。
FRDM33772CSPEVB
KIT33772CTPLEVB评估板(EVB)具有6通道电池控制器MC33772C,适用于汽车和工业锂离子电池应用。它支持电池电压测量、无源电池平衡和通用IO。
KIT33772CTPLEVB
开发板
BMU是电池管理系统的控制部分。它根据从其他子系统接收的测量结果做出决策,并在需要时启用保护机制。
HVBMS-BMU
HVBMS集中式CMU能够通过恩智浦MC33775进行CAN/CAN FD通信,适用于HVBMS软硬件的快速原型设计。
RD33775ACNCEPB
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
安全文件正在加载,请稍等
12 培训