恩智浦电气化解决方案采用强大、开放的架构,实现了电气化端点和云端之间更安全、更可靠的双向通信。我们的解决方案在整个生态体系的功能安全和控制方面提供深厚的专业知识,处理整个电网的电动汽车动力、电池管理、快速充电和负载均衡。
为电气化的生态体系提供可扩展和安全的解决方案
恩智浦电气化解决方案采用强大、开放的架构,实现了电气化端点和云端之间更安全、更可靠的双向通信。我们的解决方案在整个生态体系的功能安全和控制方面提供深厚的专业知识,处理整个电网的电动汽车动力、电池管理、快速充电和负载均衡。
在功能安全方面,恩智浦代表着高质量和可靠性。我们的SafeAssure计划根据ISO 26262简化了系统级安全要求。
恩智浦对智能产品和能源创新的热情,以及提升我们生活方式的渴望,推动了恩智浦对产品的投资,这些产品有助于我们的业务和生活环境的可持续发展。
借助我们电气化学院的线上培训和面授课程,让您的专业技术更上一层楼。
了解恩智浦半导体与Qnovo如何在不影响功能安全的情况下协作提升电动汽车电池的性能。
自适应电池数字孪生等解决方案正在解决这些紧迫的问题。
登录下载白皮书Omdia分析师对电动汽车供电设备技术前景进行了展望,支持全球电动汽车的采用。
登录后可阅读全面的EVSE报告HVBMS参考设计可为BMS开发人员提供大力支持,帮助他们学习如何高效地使用所有IC和安全交付成果,并将其集成到系统用例、概念和分析中。
登录下载白皮书了解恩智浦如何提供下一代汽车所需的电气化系统解决方案。
阅读手册查看我们文档库中的所有文档。