概述

类别 产品 特性
MCU
LPC1100 系列:基于 Arm® Cortex®-M0+/M0 内核的入门级可扩展微控制器 (MCU) 推荐产品:LPC1100
无线连接 MCU
KW41Z: Kinetis® KW41Z-2.4 GHz双模式:BLE和802.15.4无线连接微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核 如果需要 BLE v4.2 和/或 IEEE®802.15.4。推荐产品:KW41Z
KW0x: Kinetis® KW0x-48 MHz,Sub-GHz无线连接微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核 丰富的外设组合,配有高性能双向 sub-1 GHz 无线电
JN5169-001-M06-2: ZigBee PRO和IEEE802.15.4模块 符合行业温度标准;ZigBee® 和 IEEE®802.15.4 MCU
OL2385AHN: 低功耗多通道UHF射频无线平台 推荐产品:OL2385AHN
NFC 标签
NTAG I²C+, NFC Forum Type 2标签,带有I²C接口,适合入门级NFC应用 即使显示损坏,也能读出损耗。推荐产品:NT3H2111
LCD 驱动器
PCF85133U: 通用低复用速率LCD驱动器 推荐产品:PCF85133U
RTC
PCF2123: SPI实时时钟/日历 推荐产品:PFC2123
DC-DC 解决方案
DC/DC 解决方案 集成式高性价比解决方案,适合各种 DC 转 DC 电源转换应用。运行频率3.0 MHz,300mA – 500mA。
安全认证器
A1006: 安全认证器IC 高品质防伪/防入侵技术,具备低功耗、高性能和小规格等优势。