概述

类别 产品 特性
支持无线连接的 MPU
JN5169-001-M06-2: ZigBee PRO和IEEE802.15.4模块 符合行业温度标准;ZigBee® 和 IEEE®802.15.4 MCU
QN908x:超低功耗BLE片上系统解决方案 单个芯片上集成高性能ARM Cortex-M4F MCU + BTLE 无线电、协议栈和配置文件
KW41Z: Kinetis® KW41Z-2.4 GHz双模式:BLE和802.15.4无线连接微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核 超低功耗、高度集成的器件,支持 BLE v4.2 和 IEEE® 802.15.4。
KW0x: Kinetis® KW0x-48 MHz,Sub-GHz无线连接微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核 丰富的外设组合,配有高性能双向 Sub-GHz 无线电
NFC 标签
NTAG I²C+, NFC Forum Type 2标签,带有I²C接口,适合入门级NFC应用 推荐产品:NT3H2111
PMIC
TEA1723DT: 适用于11 W应用、集成功率MOSFET通过高压启动的反激控制器,f~burst = 1270 Hz 推荐产品:TEA1723
温度传感器
I2C温度/电压监测器 I2C 总线温度传感器产品系列,用于轻松决定板内温度并控制风扇 / 冷却系统。
Captouch 传感器
PCA8885TS: 8通道电容式触摸和近距离传感器,具有自动校准和极低功耗 灵敏度可调,支持直接锁存开关模式,两个I2C总线地址
LED 控制器
PCA9634: 8位Fm+ I²C总线LED驱动器 面向 RGBA 应用的 I2C 总线控制的 8 位 LED 驱动器