无线占用传感器

概述

类别 产品 特性
连接微控制器
JN5169-001-M06-2: ZigBee PRO和IEEE802.15.4模块 符合工业温度要求;ZigBee® 和 IEEE®802.15.4 MCU
QN908x:超低功耗BLE片上系统解决方案 高性能 ARM Cortex-M4F MCU + BTLE 无线电、协议栈和配置文件集成到单芯片上
KW41Z: Kinetis® KW41Z-2.4 GHz双模式:BLE和802.15.4无线连接微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核 超低功耗、高度集成的器件,支持 BLE v4.2 和IEEE802.15.4。
KW0x: Kinetis® KW0x-48 MHz,Sub-GHz无线连接微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核 丰富的外设组合,配有高性能双向 Sub-GHz 无线电
电池充电器
BC3770: 2A开关锂离子/锂聚合物电池充电器 推荐产品的编号:BC3770
NFC®标签
NTAG I²C+, NFC Forum Type 2标签,带有I²C接口,适合入门级NFC应用 NFC 调试。推荐产品:NT3H2111
温度传感器
PCT2202UK: 超低功率,1.8 V,精度为1°C C精度,采用I2C®总线接口的数字温度传感器 推荐产品:PCT2202
安全认证器
A1006: 安全认证器IC:嵌入式安全平台 高品质防伪/防入侵技术,具备低功耗、高性能和小规格等优势。