人机接口(HMI)

看到。触控。感应。

人机接口HMI - 图标

人机接口(HMI)实现人与技术的交互。我们都使用人机接口来监控和管理各种机器应用,从用户友好的消费电子产品、家用电器和恒温器到越来越安全可靠的汽车驾驶界面、楼宇电梯和门禁面板、银行自助服务终端、燃气泵、制造操作员面板和数据访问终端。

恩智浦广泛的微控制器、处理器、传感器、工具和专业服务为各种HMI应用提供了高性价比的前瞻性选择。我们的专业技术包括语音和语音识别、视频和图形、触摸和手势控制、视觉和图像分析以及神经网络工具等解决方案,以实现所有这些领域的深度机器学习。

设计可扩展的接口,将不同的交互输入与高速处理结合在一起。

i.MX应用处理器

恩智浦旗舰HMI处理器系列集成了一系列图形处理单元,包括OpenCL计算和OpenVX视觉扩展,功能强大的Arm®内核以及NEON矢量处理器等。

i.MX RT跨界处理器

i.MX RT是业界首款跨界处理器,兼具应用处理器的高性能与高度集成,以及微控制器的易用性和实时功能,提供高水平的集成和丰富的用户体验,同时减少系统级成本。

LPC微控制器

LPC54600系列MCU非常适合在HMI应用中运行采用智能手机般外观和感受的嵌入式GUI解决方案,尤其适合工厂、办公楼、家庭和基础设施设备中的HMI应用。

Kinetis微控制器

Kinetis E系列MCU带来增强型ESD/EMC性能,非常适合频繁触控设备的HMI应用。

QorIQ® Layerscape处理器

当实时视频流需要多个万兆以太网端口,或者图像处理需要消耗高达8个以2.2 GHz频率运行的Arm Cortex-A72内核时,QorIQ Layerscape处理器已经蓄势待发,迎接挑战。

最新动态

物联网智能革新信息图表
应用

物联网智能革新信息图表

人机之间的屏障正在消失。现在,与自动化环境的交互能带给人身临其境的感官体验。