运动和电机控制

运动和电机控制

高效、灵活和安全的电机控制

我们拥有全面的成套电机控制处理器产品、强大的工具和专家支持,为大量应用提供高性价比且节能的电机控制解决方案。

电机控制图标

为了正常支持到Industry 4.0的转移,并在这一不断发展的工业环境中取得成功,企业必须改变其流程,并逐步形成更小、更有效的电机控制平台设计。这些产品必须快速适应不同的电机类型,并且精度高,非常适合最坚固耐用的系统。

为了应对这些趋势,恩智浦能够帮助保护这些接口,提高控制模块的灵活性和设计速度,并在降低功率模块尺寸的同时仍会提高功率密度。

介绍FOC电机控制的概念

采用满足Industry 4.0要求的灵活且安全的平台构建您的应用。

在线研讨会

加速电机控制设计

在这个45分钟的在线研讨会中,我们将向您展示在使用我们的电机控制解决方案生态合作体系来开发汽车控制应用时,如何缩短开发所需的时间。