概述

类别 产品 特性
BLE微控制器(MCU)
Bluetooth® Smart/Bluetooth Low Energy 采用更多Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy)解决方案来启动您的设计。
NTAG
NTAG213_215_216: NFC Forum类型2标签兼容型IC,集成144/504/888字节用户存储器
NT3H1101_NT3H1201: NTAG I²C- NFC Forum 2型能源采集标签,带现场检测引脚和I²C接口
NTAG® 采用更多NTAG解决方案来启动您的设计。
ICODE
SL2S1402_SL2S1502_SL2S1602: ICODE ILT
SL2S2602: 具有独创性签名的ICODE SLIX2 NFC Forum Type 5标签
ICODE® 采用更多ICODE®解决方案来开启您的设计。
NFC读卡器
MFRC630:高性能MIFARE®和NTAG®前端,适用于门禁控制和身份验证应用
高性能ICODE®前端
MCU
KL2x: Kinetis® KL2x-48 MHz,USB,超低功耗微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核
  • 带64字节缓存的256 KB闪存,高达32 KB RAM
  • 电容式触摸传感接口支持多达16个外部电极和DMA数据传输
  • 在整个工作电压和温度范围(-40ºC至+105ºC)内,可提供48 MHz的内核频率。