无刷直流(BLDC)电机

概述

参考设计

Community Demo

Kinetis V - Motor Control

(05:30min)

Kinetis V series is a family of devices targeting motor and power control applications for the mass market with a strong focus on enablement. See two elements of that story: a product benchmark showing relative product performance and the Kinetis motor suite -- a tool that speeds your development time to market.

See more demos at the nxp.community >

类别 产品 特性
控制器(MCU和DSC)
Kinetis® V系列:基于Arm® Cortex®-M0+/M4/M7内核的实时电机控制和电源转换MCU Kinetis V系列MCU基于ARM Cortex-M0+、Cortex-M4和Cortex-M7内核,专为各种BLDC而设计。
数字信号控制器 MC56F84xxx是目前市场上数字信号处理速度最快的微控制器,提供优异的精度、感应和控制。
MC56F823xx和MC56F827xx数字信号控制器 MC56F827xx/3xx DSP MCU系列在运行时提供出色的功耗,具有卓越的性能、精度和控制。
超高可靠性KEA汽车微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核 基于32位ARM的MCU,高达128K闪存和16K RAM。
超可靠的MPC560xP MCU,适用于汽车和工业安全应用 32位e200z0H MCU,512K闪存,40K RAM,带ECC。
S12VR混合信号MCU,适用于基于继电器的汽车和工业电机控制应用 基于S12的MCU,带嵌入式12V至5V稳压器、LIN物理层和双继电器驱动器。
S12ZVM混合信号MCU,适用于汽车和工业电机控制应用 基于S12Z的MCU,带嵌入式12V至5V稳压器、LIN物理层和3相桥栅极驱动器。
32位汽车通用微控制器 S32K是一系列基于ARM Cortex-M处理器的32位汽车MCU,提供安全硬件支持。
稳压器
带多个线性稳压器的电源 带多个线性稳压器的开关模式电源。
具有待机模式的高速CAN收发器 高速CAN I/F。
第二代SBC带高速CAN和LIN 带有LIN和高速CAN I/F接口的系统基础芯片。
带有高速CAN接口的第二代系统基础芯片 带高速CAN I/F接口的系统基础芯片。
第二代SBC带高速CAN和LIN 带有LIN和高速CAN I/F接口的系统基础芯片。
5.0A 1.0MHz集成式双开关电源 5.0A,0.7V/3.6V可调,双路开关电源。
功率模块驱动器
3相无刷电机前置驱动器 3相MOSFET预驱动器,6V-58V,-20至+105。
3相场效应晶体管预驱动器 对于40 VDC以上的电压,采用3相FET预驱动器。
软件和工具
FreeMASTER Run-Time Debugging Tool 面向微控制器的实时控制和调试工具。
Real Time Control Embedded Software Motor Control and Power Conversion Libraries 嵌入式软件和电机控制库。
KINETIS电机套件:轻松开发面向BLDC和PMSM电机的电机控制解决方案 Kinetis电机套件适用于调谐、观察和管理电机控制系统的运行。
Model-Based Design Toolbox 全套工具,可插入基于MATLAB/Simulink模型的设计环境,以支持使用恩智浦MCU的快速应用开发。