恩智浦提供从紧凑型多轴运动控制到高性能机器人应用的解决方案。我们的处理产品组合提供了不同算力,可满足同步和协调移动的需求,包括我们的双核i.MX RT跨界MCU和我们的多核Layerscape LS处理器,这些MCU带有可实时通信的集成GB时间敏感网络(TSN)交换机,而这些处理器具有多种集成连接功能,可实现低延迟和低抖动功能。Layerscape器件还支持多个操作系统,其中包括Xenomai Linux实时开源操作系统,此系统提供确定性和实时控制。
产品推荐:
运动控制和机器人
选择区块查看产品推荐.
适用于ISO 26262 ASIL D三相永磁同步电机(PMSM)控制、3分流传感和解析器位置传感应用。
MCSPTR2A5775E
开发平台
四电机控制开发平台展示了单个i.MX RT1050跨界MCU如何控制多达四个不同的电机,同时管理有线或无线连接以及一个HMI接口。
QUAD-MOTOR-CONTROL-DEV-PLATFORM
开发平台
工业驱动开发平台将缩短多电机控制设备、确定性通信和工业网络安全的开发时间。
I.MX-RT-INDUSTRIAL-DRIVE-DEV-PLATFORM
安全文件正在加载,请稍等
3 培训