概述

类别 产品 特性
功率模块驱动器
3相无刷电机前置驱动器 3相MOSFET预驱动器,6V-58V,-20至+105
3相场效应晶体管预驱动器 对于40 VDC以上的电压,采用3相FET预驱动器
控制器(MCU和DSC)
Kinetis KV1x-75 MHz,入门级3相FOC / 无传感器电机控制微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M0+内核 75Mhz CM0+ CPU,带硬件平方根和除法模块,进一步提升性能。Flextimer和双ADC,面向低动态电机控制应用。
Kinetis® KV3x-100–120 MHz,  高级3相FOC / 无传感器 电机控制MCU,基于Arm® Cortex®-M4 100/120MHz CM4F CPU,面向高性能、高动态应用。Flextimer和双ADC,面向高级控制应用。
Kinetis KV4x-168 MHz,高性能电机 / 功率变换微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M4内核 168MHz CM4F,面向先进的单电机和多电机系统。4.1MSPS ADC和先进的eFlexPWM,面向最严苛的应用。
Kinetis KV5x-240 MHz,电机控制和功率变换,以太网微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M7内 240MHz CM7内核,带有4x5MSPS ADC和44定时器通道,包括面向最严苛电机应用的24路eFlexPWM,与ENET结合用于通信。
数字信号控制器 快速ADC, 32位DSP内核, 正交解码器, 灵活的先进定时器
S12ZVM混合信号MCU,适用于汽车和工业电机控制应用 基于S12Z的MCU,带嵌入式12V至5V稳压器、LIN物理层和3相桥栅极驱动器
MC56F823xx和MC56F827xx数字信号控制器 由于减少了功率损耗,低功耗运行可实现更高的系统效率
32位汽车通用微控制器 S32K是一系列基于ARM Cortex-M处理器的32位汽车MCU,提供安全硬件支持
超可靠的MPC574xP MCU,适用于汽车和工业安全应用 32位MCU满足适用于汽车和工业安全领域控制应用的最高功能安全标准。
超可靠的MPC560xP MCU,适用于汽车和工业安全应用 32位MCU使汽车和工业控制应用可用电子系统替代重型液压和发动机驱动系统。
超可靠的双核32位MCU,适用于汽车和工业控制应用 MPC564xL 32位MCU将关键的功能安全特性集成在一块芯片上,降低了汽车和工业安全应用的设计复杂性。
软件和工具
FreeMASTER Run-Time Debugging Tool 面向数字信号控制器的实时控制和调试工具。
Real Time Control Embedded Software Motor Control and Power Conversion Libraries 嵌入式软件和电机控制库。
Model-Based Design Toolbox 全套工具,可插入基于MATLAB/Simulink模型的设计环境,以支持使用恩智浦MCU的快速应用开发。
Motor Control Application Tuning (MCAT) Tool MCAL旨在开发PMSM FOC应用,实时控制结构参数调谐。
通信
带多个线性稳压器的电源 带多个线性稳压器的开关模式电源
具有待机模式的高速CAN收发器 高速CAN I/F
第二代SBC带高速CAN和LIN 带有LIN和高速CAN接口的系统基础芯片
带有高速CAN接口的第二代系统基础芯片 带高速CAN接口的系统基础芯片
第二代SBC带高速CAN和LIN 带有LIN和高速CAN接口的系统基础芯片
5.0A 1.0MHz集成式双开关电源 5.0A,0.7V/3.6V可调,双路开关模式电源