概述

类别 产品 特性
智能电源
面向网络处理器的PMIC

多款QorIQ LS1网络通信处理器参考平台采用了各种版本的VR500。结合使用这两种器件,客户将获得来自一家供应商的平台级解决方案,从而加快产品上市速度并减少工程设计工作量。

无线微控制器
Bluetooth® Smart/Bluetooth Low Energy

恩智浦的Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy)解决方案包括高度集成的片上系统,具有高达512 KB闪存和128 KB RAM,采用Arm® Cortex®-M4F内核。

Thread

Thread是一种基于IPv6的网状网络协议,该协议由恩智浦等多家行业领先的技术公司联合开发,旨在实现家庭和楼宇中各种产品间的互联,以及与互联网和云的连接。

Zigbee

ZigBee是ZigBee联盟制定的网络协议,用于低成本、低功耗、无线控制和监控解决方案。

2.4 GHz无线解决方案

IEEE 802.15.4标准适用于低速率无线个人区域网络(LRWPAN),在2400 MHz频段支持最高达250 kbps的无线数据速率。

灯驱动器
CFL和HF-TL驱动器 - 可调光

用于HF荧光灯的600 V驱动器IC

EMC
TEA179X: 用作高端或低端控制的同步整流控制器

新一代GreenChip器件经过优化可用于电源适配器,实现了低电流消耗、高系统效率并减少了物料成本。