洗衣机

WASHING-MACHINE

框图

选择框图:

带高端HMI的单板

Washing Machine BD1

独立电路板

Washing Machine BD2

支持的器件

电源管理

带集成电源开关的AC-DC控制器

处理器和微控制器

KE系列Cortex-M4/M0+

模拟及混合信号

实时时钟

无线连接

Zigbee

Sub-GHz无线解决方案

i.MX RT1050特性

  • 高性能Cortex®-M7内核
  • 3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600MHz
  • 高达512kB紧耦合存储器(TCM)
  • MCUXpresso SDK涵盖对FreeRTOS的支持
  • 实时低延迟响应,低至20ns
  • 采用集成DC-DC转换器,实现业界较低的动态功耗
  • 低功耗运行模式下运行频率为24MHz
  • 面向GUI和增强型HMI应用的高级多媒体

KV5x的特性

  • 高性能240 MHz Arm® Cortex®-M7内核,结合高水平的模拟和数字集成,适用于实时控制应用
  • 多达1MB的闪存和256KB RAM,16KB指令缓存和8 KB数据缓存。256KB RAM,包含64KB ITCM RAM,确保在高速控制回路中实现较高的CPU性能,尽可能降低延迟
  • 64位AXI存储器接口,带I-Cache和D-Cache——高效访问外部资源;连接至外部存储器以实现完整的实时操作系统体验;支持分辨率更高的显卡,提供更丰富的HMI,多种连接协议栈和中间件
  • 4个8通道12位ADC,采样频率为5 MSPS,带双采样和保持电路,能够同时捕获两个电机的电流和电压,实现真正的独立双电机控制
  • 带真随机数生成器和加密单元的以太网选件,提供低成本集成连接解决方案
  • 两个eFlexPWM模块,每个模块提供4个独立时基,具有高度灵活的配置,能够轻松支持电机控制和功率控制拓扑

KE1xZ特性

  • 高达72MHz的Cortex-M0+内核支持广泛的处理带宽要求,同时保持卓越的成本效益、易于使用的封装和广泛的内存密度
  • 增强型耐用IO确保嘈杂环境下的高性能
  • 耐用的TSI支持互电容模式和自电容模式,为最多72个触摸键提供灵活性
  • 支持CAN协议——版本2.0A/B,支持标准和扩展的数据帧,数据传输速率高达1Mbps。
  • 配备多达8路PWM的Flextimer支持3相电机控制,含宕机时间插入和故障检测功能
  • 1MSPS 12b ADC,每个模块有16路输入,提供快速的采样速率,支持即时数据转换和存储
  • 模拟比较器,可快速响应外部模拟更改

文档

快速参考 文档类别.

7 文件

展开

支持

您需要什么帮助?