智能零售

恩智浦可以连接零售世界

使用恩智浦RAIN RFID和NFC技术的零售商在商品知名度和消费者参与度方面处于领先地位。

零售行业正在发生变化,因为品牌所有者总是寻求新的方法来提高整个业务流程的效率、准确性和便利性。

恩智浦射频识别(RFID)和近场通信(NFC)技术可以用来创建智能零售解决方案,范围包括制造、物流、零售运营和销售点、以及消费者互动和忠诚度计划。

智能零售信息图

恩智浦提供了一整套适合所有频率的RFID解决方案。了解更多

采用RFID的智能零售应用

商品进出封面图片

商品进出控制

零售商可以追踪商品进出,以确定产品在供应链中的位置。

单品级追踪

单品级追踪

单品级追踪非常适合服装行业,因为可以将单件物品打上标签,并进行监测。

库存管理

库存管理

与条形码等传统技术相比,RFID能简化和缩短周期盘点过程。

商品电子防盗系统

商品电子防盗系统

随着带RFID的商品电子防盗(EAS)系统的应用,零售商可以为客户提供一个舒适的环境,同时保证最大限度地减少损失。

智能试衣间

智能试衣间

自动检测被带入试衣间的商品,购物者可以查看商品细节,要求更换其他尺寸,或者在触摸屏上查看设计师的建议。

消费者互动

消费者互动

RFID-NFC消除了您与消费者之间的最后一公里,因此您可以在售前、售中、售后 – 创建更深、更广的个人联系。

品牌保护

品牌保护

拥有RFID-NFC,每件带标签的物品都有自己的数字DNA,因此您能在任何地方跟踪、追溯和安全鉴定供应链(从原材料到消费者手上)中的物品。

会员积分

会员积分

基于NFC的会员积分计划通过非接触式会员积分卡或移动应用奖励频繁购物的买家。

小额支付

小额支付

非接触式卡支持零售店进行安全、快速的非现金交易,可以很容易地集成到使用NFC的手机中。