UAV飞行控制器和运动传感器

现代UAS/UAV的基础是运行实时飞行控制的系统以及在微控制器或微处理器系统上保持稳定。现代设计可以在低成本系统上使用单个MCU,而更复杂的系统则可以采用多核冗余和异构处理能力。恩智浦微控制器针对性能、效率和当今日益严格的安全要求进行了优化。此外,我们的汽车级解决方案也非常适合商用UAS和日益个人化UAV运行的设计方法和环境。

集成式飞行控制器还集成了众多运动和位置传感器,可以作为主反馈源,当其他系统报告冲突信息时也可以作为冗余传感器。恩智浦拥有多种必要传感器,包括微机械加速度传感器、陀螺仪、磁力计和压力传感器,帮助UAS解析并导航其环境。

所有恩智浦MCU将多个通信通道和接口集成在一块芯片上。接口产品可以保护并延长这些接口,不管这些接口是在使用I2C等通信系统的板内还是在带CAN和LIN的板外,因而可优化设计结构。了解更多关于恩智浦面向飞行控制器和传感器的解决方案。

飞行控制器和运动传感器应用

精彩视频