AVB-SOFTWARE: 音视频桥接软件

概述

Audio Video Bridging Software

规格

  • IEEE Std 802.1BA™-2011: AVB 音频/视频通话器和受话器端点
  • IEEE Std 1722™-2011 & 1722a™-草案,AVTP:面向 IEC 61883-6:2005未压缩音频和IEC 61883-4:2004 MPEG2-TS压缩视频的分包器
  • 媒体时钟捕获与恢复
  • IEEE Std 802.1Qav™-2009, FQTSS:A/B/BE类流量排队和整形
  • IEEE Std 802.1AS™-2011/Cor 1-2013,gPTP:网络时间和同步、链路延时测量和补偿、时钟速率调整和主时钟选择
  • IEEE Std 802.1Qat™-2010,SRP:带VLAN注册的MRP、流预订和MAC注册应用
  • IEEE Std 1722.1™-2013, AVDECC: AVB站发现、枚举连接管理和控制
  • 媒体应用与ALSA和gstreamer集成

相关产品

基于i.MX 6系列的车载信息娱乐系统SABRE

面向车载信息娱乐系统的SABRE,基于面向汽车AVB开发的i.MX 6系列

VFxxx控制器解决方案