Kinetis® KW40Z-2.4 GHz双模式:BLE和802.15.4无线连接微控制器(MCU),基于Arm® Cortex®-M0+内核

点击播放视频

框图

Kinetis W Series KW40Z MCUs Block Diagram

Kinetis<sup>&#174;</sup> W Series KW40Z MCUs Block Diagram

Features

多协议无线电

  • 符合2.4 GHz Bluetooth Low Energy V4.1
  • 符合IEEE Std. 802.15.4-2011标准
  • 典型的接收灵敏度(BLE) = -91 dBm
  • 典型的接收灵敏度(802.15.4) = -102 dBm
  • 发射输出功率可设置:-20 dBm至+5 dBm

内核和存储器

  • 高达48 MHz Arm® Cortex®-M0+内核
  • 片上160 KB闪存
  • 片上20 KB SRAM

功耗低,工作电压范围

  • 9个低功耗模式,根据应用需求提供优化的电源
  • 典型接收/发送电流(直流/支持直流): 6.5 mA / 8.4 mA
  • 旁路电压:1.71V至3.6V
  • DCDC转换器降压配置:2.1V至4.2V
  • DCDC转换器升压配置:0.9V 至1.795V

模拟模块

  • 16位模数转换器(ADC)
  • 12位数模转换器 (DAC)
  • 6位高速模拟比较器(CMP)

安全性

  • AES-128加速器(AESA),真随机数生成器(TRNG)

支持软件

  • BLE主机协议栈和配置文件、802.15.4 MAC和SMAC
  • Kinetis®软件开发套件(SDK)
  • FreeRTOS内核和裸机非抢占任务调度器

部件编号包含: MKW40Z160VHT4.

对比表

Kinetis KW40Z系列推荐解决方案

部件编号 无线连接协议 封装大小 硬件开发工具
MKW40Z160VHT4 Bluetooth Low Energy和IEEE 802.15.4 7 mm x 7 mm x 1 mm 48引脚层压QFN封装


FRDM-KW40Z
USB-KW40Z
MKW30Z160VHM4 Bluetooth Low Energy协议 5 mm x 5 mm x 1 mm 32引脚层压QFN封装
MKW20Z160VHT4 IEEE 802.15.4 7 mm x 7 mm x 1 mm 48引脚层压QFN封装

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 22 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

  • 符号和尺寸

    Kinetis® Symbols, Footprints and Models

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 9 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?