CLRC663+系列:高性能NFC前端

CLRC66303HN

滚动图片以放大

产品详情

部件编号包含: CLRC66103HN, CLRC66303EV, CLRC66303HN, MFRC63003HN, MFRC63103HN, SLRC61003HN.

对照表

CLRC663 + CLRC661 + MFRC631 + MFRC630 + SLRC610 +
ISO/IEC 14443A – MIFARE/NTAG
ISO/IEC 14443B
JIS X 6319-4 – FeliCa
ISO/IEC 15693 – ICODE SLIX/DNA
ISO/IEC 18000-3m3 – ICODE ILT
ISO/IEC 18092无源启动器
HVQFN32 (5×5×0.85mm)
带wettable flanks
VFBGA36 (3.5×3.5×0.8mm)
产品长期供货计划 10年

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 20 文件

展开

设计文件

3 设计文件

硬件

4 硬件

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

8 培训

展开