我们的IQ调制器专为高线性度和低底噪而设计,工作频率在400 MHz和4 GHz之间,与最接近的竞争解决方案相比,少消耗10%的电流。其“掉电”模式可更大程度降低电流消耗。

特性

  • IQ调制器性能与IQ共模电压(Vcm = 0.25 V至3.3 V)无关
  • 高线性度(IP3O = 27 dBm)
  • 400 MHz和4 GHz之间的平坦增益(变化小于0.5 dB)
  • 1Vpp差分I/Q输入的高射频输出功率(BGX7101: 4 dBm,BGX7100: -0.2 dBm)
  • 极低的底噪(-158 dBm/Hz)
  • IP3O随频率的变化单调
  • 最低的未调节载波馈通(-7 dBm输出功率和1960 MHz时为-50 dBm)
  • 一流的未调节边带抑制(-7 dBm输出功率和1960 MHz时为45 dBc)
  • 1dB IQ基带带宽(BGX7101: 650 MHz,BGX7100: 400 MHz)
  • < 1 W的低功耗
  • 通过Pon/off引脚实现快速掉电特性(< 1 μs)
  • 针对所有引脚提供>2kV HBM和>650 V FCDM的ESD防护

目标应用

  • 大型、小型和家庭基站
  • 点对点回程中继器
  • 软件无线电
  • 电信塔、远程无线电装置
  • 有线调制解调器终端系统
  • 射频矢量信号发生器及其他测量仪器