恩智浦通过NTAG产品系列的新型安全服务提供无与伦比的保护和可扩展性
恩智浦提供增值NFC服务,客户可以快速、轻松地进行任意规模的部署。
将产品连接到Web并应用产品数据安全性和智能,在整个产品生命周期内推动商业和消费电子应用。品牌所有者和零售商现在获得了前所未有的机会,可逐项应用数据智能,推动新的数字应用,保护自己的产品和供应链集成度,并与消费者进行直接的一对一沟通。
借助NTAG安全服务,恩智浦提供一套完备的增值NFC服务,有助于提高端到端安全,并支持轻松、快速的部署:
如需了解有关这些服务的更多信息,请通过 nfcservices.support@nxp.com与我们联系
恩智浦提供芯片自定义服务,满足芯片产品开箱即用。
恩智浦在晶圆制造过程中以超高速度对客户特定的标签数据进行编码,使客户能够获得较高的性价比。
恩智浦还在符合FIPS 140-2 L3的认证环境中的硬件安全模块(HSM)中创建和提供从 主 密钥派生的芯片专用加密密钥或机密。这些用于在恩智浦安全生产环境中的芯片注入。
如果需要密钥交换,则使用安全通信通道加密进行,以保护机密免受任何攻击或破坏。
恩智浦提供预编码标签芯片作为标准产品。这些适合对定制没有个性化要求(例如专用密钥或域名)的买家,并与NTAG Redirector无缝集成。这些可以帮助您快速开始产品试验。
为了使我们的NFC技术尽可能易于使用,恩智浦为消费电子产品提供了物联网SaaS平台。我们的云服务非常灵活,并且可扩展,能够在云中管理和保护数十亿个IoT产品ID,同时简化与现有平台和应用的集成。
NTAG Validator & Redirector是一个标签管理平台,能够将可唯一识别的数字化产品链接到客户自己的内容平台。该服务支持恩智浦基准NFC产品,如NTAG 213和NTAG 210µ。客户可以根据位置、时间、点击次数和其他标准来定义定制规则,加强控制,支持动态内容链接和通知。可以灵活地将此服务用作重定向系统或作为应用的后端。
此服务可与预编码的恩智浦标准产品一起使用;客户也可选择自己的域名并将其DNS条目链接到恩智浦Redirector。
NTAG Authenticator & Redirector是一个强大的身份验证引擎,具有标签管理功能,可管理安全的FIPS 140-2 Level 3认证环境中的加密操作。高级规则基于身份验证、防篡改等,并支持检测异常刷活动,进行纠正操作。该服务支持恩智浦具有加密操作的安全NTAG DNA身份验证产品。可以灵活地将此服务用作重定向系统或作为应用的后端。
此服务可与预编码的恩智浦标准产品一起使用;客户也可选择自己的域名并将其DNS条目链接到NTAG Redirector。
NTAG Authenticator让客户自己管理标签,同时依靠恩智浦提高安全性。恩智浦安全地管理客户专用密钥,并在经过认证的安全环境中支持加密操作。该服务支持恩智浦具有加密操作的安全DNA身份验证产品。
所有NTAG基于云的安全服务都遵循最先进的安全标准,并定期进行外部审计。可使用标准RESTful API进行访问,轻松快速地集成到客户云系统和软件中。
了解恩智浦的端到端解决方案,将产品安全地连接到云端并大规模推动可信的物联网应用。凭借独特的硬件和软件捆绑式解决方案,电子和非电子产品更智能、拥有更多交互功能及提升价值。
恩智浦提供增值NFC服务,客户可以快速、轻松地进行任意规模的部署。
注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。