与传统汽车相比,混合动力汽车和电动车在节能减排方面有着明显的优势,在电池管理,充电速度等方面能有待改进。恩智浦在汽车微控制器、车载网络、汽车门禁和过广播接收领域具有公认的优势。不断扩充的视觉、雷达和传感器融合处理器、车载信息服务的组合,进一步补充了这些技术。我们提供的技术涵盖新能源汽车相关的各种解决方案,包括电池管理系统BMS、电机控制器、整车控制器VCU、启停系统、电子水泵、电动空调压缩机控制器、空调加热和行人警示等,帮助您加快下一个突破性汽车设计。
新能源汽车按照动力来源分为纯电动汽车和混合动力汽车,即EV和HEV,由于采用电力驱动,新能源汽车有别于传统的内燃机结构。新能源汽车电子技术一般包括电池管理系统BMS、车载充电器、逆变器、整车控制器VCU/HCU、行人警示系统、DC/DC等。作为新能源车的核心部件:电池管理、逆变器(电机控制)和整车控制器,必须具有极高的安全性和可靠性。我们提供丰富的汽车电子解决方案,从高性能的、高安全的微控制器到模拟前端到系统基础芯片,从电机控制(BLDC/PMSM)到电池管理到汽车网络管理,我们都有对应的解决方案。
我们提供完整的电池管理系统解决方案, 包括微控制器MCU、模拟前端电池控制器IC、隔离网络高速收发器、系统基础芯片SBC等。电池管理系统一般有一个主控和多个从节点组成,借助我们的BMS方案,客户可轻易实现基于CAN网络或菊花链的电池管理系统,可管理高达800V以上的高压。我们提供的器件符合ISO26262标准,具有极强的功能安全性标准,可实现系统级ASIL-D水平。(注:微控制器MPC5744P达到ASIL-D水平,电池控制器MC33771达到ASIL-C水平,系统基础芯片33907/8达到ASIL-D水平)
新能源汽车电机控制器(逆变器)是把直流电转换为三相交流电驱动电机,我们提供高性能的微控制器、系统基础芯片、角度传感器和功率器件等。其中,我们的MPC56/57xx产品是基于Power Architecture的多核处理器,经过第三方功能安全认证,满足汽车应用ISO26262最高功能安全ASIL-D等级。
整车控制器是整个汽车的核心控制部件,它采集加速踏板信号、制动踏板信号等部件信号,并对网络信息进行管理,调度,分析和运算,做出相应判断后,控制下层各部件控制器的动作。整车控制器实现了能量管理,如整车驱动控制、能量优化控制、制动回馈控制和网络管理等功能。我们提供满足汽车应用最高功能安全标准的基于Power Architecture的微控制器。此外,我们还提供信号调理IC、继电器驱动IC、隔离CAN收发器和系统基础芯片等。
电动汽车空调压缩机的电机控制系统一般包括MCU处理器、功率模块Mosfet/IGBT、电流检测电路、隔离预驱等。我们提供超高性价比的ARM核的微控制器(S32K/KEA)以及系统基础芯片,极大加速客户的开发,降低开发成本。
电动空调加热器PTC一般包括MCU处理器、功率模块Mosfet/IGBT、隔离预驱和电流检测传感器等。针对电动空调加热器,我们提供高性价比的基于ARM的32位汽车微控制器,搭配我们合作伙伴的功率器件,可快速实现原型设计。
新能源汽车具有绿色低碳、环境噪声低等特点,在低速行驶时,由于接近静音,对于一些听力受损者、视力障碍者及老年人、儿童等特殊人群来说,难以意识到汽车的接近,可能导致交通事故的发生,新能源汽车行人声音警示系统(PAAS)在这种情况下应运而生。
PAAS系统一般包括控制器单元、环境声音采集单元和发声单元。通过采集环境信号以及车身运行状态等信息,经微控制器分析后,控制语音模块播放提示音,使新能源汽车在行驶中产生能够使行人意识到汽车存在或接近,又不干扰环境的声音,保障行人安全。
针对行人声音警示系统,我们提供高性价比、扩展的微控制器、集成LDO和CAN物理层的系统基础芯片以及语音功率放大模块,可极大方便客户的开发。
针对电子水泵的安装空间一般很小,我们提供高度集成的S12 MagniV系列产品,S12 MagniV产品组合包含一系列面向汽车和工业应用的集成混合信号微控制器(MCU),能够简化系统设计并加快产品上市速度。S12 MagniV提供单芯片解决方案,基于成熟的S12技术的完整的系统级封装(SiP)解决方案,采用S12 MagniV可显著降低PCB面积,并能减少BOM成本。
电子真空泵采用压电材料作动力装置(完全抛弃电动机驱动模式),从控制到驱动彻底实现电子化,以电子集成系统完全控制气体的交换与传输,可以精确输送液体,输送液体的速度可调。我们提供高度集成的S12 MagniV系列产品,S12 MagniV产品组合包含一系列面向汽车和工业应用的集成混合信号微控制器(MCU),能够简化系统设计并加快产品上市速度。S12 MagniV提供单芯片解决方案,基于成熟的S12技术的完整的系统级封装(SiP)解决方案,采用S12 MagniV可显著降低PCB面积,并能减少BOM成本。
针对低压的铅酸电池(12V/24V)监控,我们提供具有较高的可靠性,低成本的智能电池传感器,可以持续精确监控汽车电池状态,尤其是在恶劣的汽车内部工作环境下。我们为业内提供首创的全自动电池参数精确监控低成本解决方案,相关数据能够与其他车辆系统及司机共享,在需要掌控电池状态时让司机得以安心。我们的智能电池传感器集成了S12的内核、LDO、LIN和继电器驱动,可以快速实现原型开发。