射频功率晶体管

射频功率领域的全球领导者

移动通信基础设施

450-3800 MHz基站放大器
移动通信基础设施
  • 用于移动通信基站的高功率放大器
  • 覆盖小区和大区应用
更多信息

广播和ISM

专为最严苛的工业、科学和医疗(ISM)环境而设计,并适用于广播应用
广播和ISM
  • 涵盖1-600、470-860、915、1300和2450 MHz频段的广泛产品组合
  • 从10到1500 W的连续波
更多信息

移动无线电

用于车辆和手持双向对讲机的晶体管
移动无线电
  • FRS,GMRS
  • DMR,pDMR
  • Tetra,P25
  • 面向VHF、UHF和900 MHz系统
更多信息

航空与国防

射频大功率LDMOS和GaN晶体管,适用于雷达、通信和电子战应用
航空与国防
  • HF、VHF和UHF雷达(1-1000 MHz)
  • 航空电子(960-1215 MHz)
  • L频段雷达(1200-1400 MHz)
  • S频段雷达(2700-3500 MHz)
  • 通信与电子战(1-2700 MHz)
更多信息

烹饪

家用和商用烹饪
烹饪
  • 高效微波元件
  • 915 MHz和2.45 GHz工作频率
  • 专为家用和商业烹饪设备而设计
更多信息

射频功率晶体管