Run With Garmin’s Forerunner 10 Featuring NXP Technology

Garmin

Garmin Forerunnerr®10 GPS手表采用恩智浦技术,只需轻轻一按,便可追踪距离、跑速和热量消耗等信息,让跑步者充分享受高级GPS手表带来的好处,摆脱恼人的赘肉。

挑战

开发一款小巧、轻便、美观的GPS手表,兼具经济实惠、易于使用的优点,还要不影响性能。

解决方案

恩智浦Kinetis K20 MCU基于ARMr® Cortex™-M4内核,可提供低功耗、灵活的封装选项,适用于开发精致小巧的设备。Kinetis K20 MCU具有出色的可扩展和支持特性, 是新一代Garmin’手表的最佳选择。

优势

Garmin Forerunner 10具有重量轻、易于使用和经济实惠等优点,采用时尚的设计和简单的显示屏,可满足并超越用户的健身需求。