设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
Carrier and Expansion Boards
JN5179器件是超低功耗、高性能无线微控制器,可优化为智能家居和智能照明网络中ZigBee 3.0应用的平台。它具有ARM Cortex-M3处理器,提供调试功能和可编程时钟速度。JN5179器件具有512 kB的嵌入式Flash存储器以及32 kB的RAM和4 kB的EEPROM。嵌入式Flash存储器可以支持“无线”固件更新。此器件还包括符合IEEE802.15.4标准的2.4GHz收发器以及丰富的片上模拟和数字外设。
无线发射功率可配置为高达+10 dBm输出功率。极低的接收工作电流(正常工作模式低至12.7 mA以及睡眠模式低至0.6μA)实现了更长的电池寿命,可直接使用钮扣电池操作。借助其节能模式,该器件是电池供电节点的理想选择。片上外设包括故障安全型I2C总线、SPI总线端口(主端口和从端口)和6路模数转换器,可直接支持广泛的应用,而无需额外硬件。
如需了解支持文档,请单击此处。
选择区域:
部件编号包含: JN5179.
快速参考 文档类别.
1-5 / 15 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 7 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.