MC33907AE (No Longer Manufactured)

System Basis Chip, CAN, 5V , 0.7A VCORE, QFP 48

  • 封装类型和焊端数
  • HLQFP48, plastic, thermal enhanced low profile quad flat package; 48 terminals; 0.5 mm pitch; 7 mm x 7 mm x 1.4 mm body

购买选项

  • MC33907AE
    935315165557
  • No Longer Manufactured
    Last Buy Date: 30 Dec 2015
    Last Delivery Date: 30 Dec 2016

    更多信息
  • TRAY-Tray, Bakeable, Multiple in Drypack
    最小封装数量: 250
  • 1 @ US $3.11
  • MC33907AER2
    935315165528
  • No Longer Manufactured
    Last Buy Date: 30 Dec 2015
    Last Delivery Date: 30 Dec 2016

    更多信息
  • REEL-Reel 13" Q2/T3 in Drypack
    最小封装数量: 2000
  • 1 @ US $3.11

工作特性

参数
Topology
Remark
Description
Num. of Linear/LDO Regulators

质量信息

材料声明 安全保障/功能安全 Moisture Sensitivity Level (MSL) 封装体峰值温度 (PPT) (C°) Maximum Time at Peak Temperatures (s)
无铅焊接 无铅焊接 无铅焊接
40
40

发货信息

部件编号 协调关税 (美国) 免责声明 出口控制分类编号 (美国)

停产和替代部件数据

部件编号 / 12NC 停产通知 上次购买日期 上次交货日期 替代器件 状态 注释