恩智浦提供的6轴加速度传感器+磁力计解决方案,具有极高分辨率和低功耗性能,并且与我们的eCompass软件相兼容。这些解决方案满足了增强现实、电子书阅读器、医疗应用、家用电器、便携式导航设备、智能手机和平板电脑对高度精确的电子罗盘功能的需求。

恩智浦提供面向Freedom的传感器融合工具箱和传感器扩展卡,还提供传感器工具箱套件,借助它们,用户可以根据自己的需求从我们的加速度传感器组合中选择所需的传感器开发工具、附件和软件。这些传感器使应用设计具有全面的能力来感知现实世界的情况。

6轴传感器产品

  • FXOS8700CQ:数字传感器 - 3D加速度传感器(±2g/±4g/±8g) + 3D磁力计

精彩视频

传感器融合:开启创新的时代
(2分4秒)传感器融合 - 1+1>2!传感器融合使设计人员能够充分利用传感器的强大优势实现更大的优化。采用恩智浦传感器和多轴解决方案软件使您的愿景变为现实。
传感解决方案
(1分56秒)恩智浦推出新的传感解决方案产品线,为设计人员提供具有智能集成、逻辑和定制软件的传感解决方案,以帮助交付更智能、更加与众不同的应用。

了解更多

  • 电子罗盘

    电子罗盘阅读有关如何使用加速度传感器和磁力计的文章

与我们互动

 
正在加载

Product Selector:[categoryName]

供货情况

 
正在加载

 
  返回
100 Results
 
 
 
 
 
1 100

Showing x Filtered Results
 
 

 
对比  
  对比
 
商品供货情况 样品供货情况
供货情况