PCF8883评估板

OM11055
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

特征

  • 简单演示了单通道PCF8883电容式接近开关
  • 采用跳线来选择PCF8883三种开关模式之一
  • Evaluate different sensor sizes (four different sensor plates included on the board) or off board user-defined sensors
  • 两种电源选项:通过USB线缆或9 V电池供电
  • 提供通孔组件,使其易于更换

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

支持

您需要什么帮助?