选择区域:
频率 (MHz) | 输入功率 (dBm) | Gps (dB) | ηD (%) | 输出功率 (W) |
136-174(1,4) | 17.8 | 17.1 | 67.1 | 3.2 |
350-520(2,4) | 20.0 | 15.1 | 73.0 | 3.2 |
频率 (MHz) | Gps (dB) | ηD (%) | 输出功率 (W) |
520(3) | 20.8 | 68.3 | 3.0 |
频率 (MHz) | 信号类型 | VSWR | 输入功率 (dBm) | 测试 电压 | 结果 |
520(3) | 连续波 | >65:1 所有相 角 | 21.1 | 9.0 | 无 器件 退化 |
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等