设计文件
2 设计文件
-
模型
PCA9519 IBIS model
-
符号和尺寸
PCA9519PW-TSSOP20-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
PCA9519是一款4通道电平变换I²C总线/SMBus转发器,能使处理器低电压2线串行总线连接标准I²C总线或SMBus I/O。在电平切换过程中保留I²C总线系统所有工作模式和功能的同时,它还允许通过为数据(SDA)和时钟(SCL)线路提供双向缓冲来扩展I²C总线,从而使I2C总线或SMBus在高电压侧的最大电容达到400 pF。SDA和SCL引脚为耐过压且在PCA9519未通电时为高阻抗。
端口B驱动器兼容SMBus I/O电平,而端口A使用电流感应机制检测输入或输出低电平信号,以防止总线锁定。端口A使用1 mA上拉电流源和200 Ω下拉驱动器。这使端口A上的低电平适应更小的电压摆幅。端口A内部缓冲器上的输出下拉低电平设为大约0.2 V,而内部缓冲器的输入阈值设为比输出电压低电平的低大约50 mV。当端口A I/O内部驱动为低电平时,输入端不会将低电平识别为低电平。这能防止发生锁定状况。端口B上的输出下拉驱动真正的低电平且输入电平设为大约SMBus或I²C总线电压电平的0.3,能使端口B连接至任何其他I²C总线器件或缓冲器。
除非VCC(A)高于0.8 V且VCC(B)高于2.5 V,否则不会启用PCA9519驱动器。也可使用使能(EN)引脚在系统控制下打开和关闭驱动器。应该注意,当总线闲置时仅改变EN引脚的状态。
0 Hz至400 kHz时钟频率
备注:最大系统工作频率可能因转发器添加的延迟而小于400 kHz。
部件编号包含: PCA9519BS, PCA9519PW.
快速参考 文档类别.
1-5 / 12 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
2 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.