可热插拔的I2C总线和SMBus总线缓冲器

PCA9510A

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: PCA9510AD, PCA9510ADP

特征

系统特性

  • SDA和SCL线路的双向缓冲器会增加扇出并防止在多点背板系统中进行带电板卡插入和拔出时发生SDA和SCL恶化。
  • 兼容标准模式I²C总线、快速模式I²C总线和SMBus等标准
  • 高电平有效的使能输入
  • 高电平有效的READY开漏输出
  • VCC = 0 V时SDAn和SCLn引脚为高阻抗
  • SDAIN和SCLIN输入上有1 V预充电
  • 支持时钟展宽以及多主器件仲裁和同步
  • 工作电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 5 V耐受I/O
  • 0 Hz至400 kHz时钟频率
  • ESD保护:按JESD22-A114超过2000 V HBM,按JESD22-A115超过200 V MM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 已按照JEDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA
  • 提供封装:SO8、TSSOP8 (MSOP8)

部件编号包含: PCA9510AD, PCA9510ADP.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 14 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

1 硬件产品

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?