设计文件
3 设计文件
-
模型
IBIS model of PCA9617A
-
符号和尺寸
PCA9617ATP-HWSON8-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
-
符号和尺寸
PCA9617ADP-TSSOP8-CAD Symbol and PCB Footprint – BXL File
PCA9617A是一款CMOS集成电路,提供低电压(0.8 V至5.5 V)和更高电压(2.2 V至5.5 V)超快速模式(Fm+)I²C总线或SMBus应用之间的电平切换。该器件在电平切换过程中保留I²C总线系统所有工作模式和功能的同时,还允许通过为数据(SDA)和时钟(SCL)线路提供双向缓冲以允许扩展I²C总线,从而在1 MHz下启用540 pF的两条总线,在较低速度下启用高达4000 pF的两条总线。使用PCA9617A能使系统设计师将总线电压和电容隔离成两半。SDA和SCL引脚为耐过压且在PCA9617A未通电时为高阻抗。
2.2 V至5.5 V的总线端口B驱动器具有静态电平偏移,而可调电压的总线端口A驱动器消除静态偏移电压。这使端口B上的低电平转换成端口A上几乎0 V的低电平,适应较低电压逻辑的较小电压波动。
端口B PCA9617A I/O驱动器的静态偏移设计,可防止它们连接到其他总线缓冲区的静态偏移或递增偏移。然而,两个或更多个PCA9617的端口A可以连接在一起,实现公共总线上端口A的星形拓扑图,并且端口A可以直接连接到具有静态或递增偏移输出的任何其他缓冲器。可按端口A至端口B串联多个PCA9617A,不会产生偏置电压,只需考虑渡越时间延迟。
除非VCC(A)高于0.8 V且VCC(B)高于2.5 V,否则不会启用PCA9617A驱动器。EN引脚参考VCC(B),也可用于在系统控制下打开和关闭驱动器。请注意,仅当总线空闲时才会更改使能引脚的状态。
端口B内部缓冲器的输出下拉低电平设为约0.55 V,而内部缓冲器的输入阈值设为低约90 mV(0.45 V)。当从内部将端口B I/O驱动至低电平时,输入不会将低电平识别为低电平。这可防止发生锁存情况。端口A上的输出下拉会驱动硬低电平,输入电平设为0.35VCC(A),适应系统中对低电平的需求,其中低压侧电源电压低至0.8 V。
部件编号包含: PCA9617ADP, PCA9617ATP.
快速参考 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
2 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.